We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
78,6461 TL - 78,6461 TL | 560 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
568,8172 TL - 568,8172 TL | 792 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Blue
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
28,178 TL - 47,339 TL | 365 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
18,2051 TL - 18,2051 TL | 13608 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
152,3505 TL - 152,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
40,6899 TL - 40,6899 TL | 6000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Red
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Blue
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
152,3505 TL - 255,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Red
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | 60270 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
White
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
228,5783 TL - 228,5783 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
White
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
672,9076 TL - 672,9076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.236 in
260.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 34848 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
White
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
White
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 11914 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin