Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
66,7844 TL - 66,7844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Beyaz
PA
90.0 kg
19,5564 TL - 19,5564 TL 62206 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
20,2924 TL - 20,2924 TL 10500 Stokta
50.0 mm
Siyah
PP
35.7 kg
2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
458.9 kg
39,2179 TL - 39,2179 TL 1440 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
238,5668 TL - 400,7922 TL 41 Stokta
125.0 mm
Siyah
Steel
110.0 kg
579,4366 TL - 973,4535 TL 154 Stokta
200.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL 16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
968.7 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 32832 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
33,0144 TL - 33,0144 TL 160 Stokta
60.0 mm
Siyah
PP
40.8 kg
3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL 4 Stokta
175.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
662.8 kg
93,1556 TL - 93,1556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
18,2051 TL - 18,2051 TL 6270 Stokta
50.0 mm
Siyah
Plastik
40.0 kg
700,264 TL - 980,3697 TL 6 Stokta
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
  • / 3
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA White

491142

Fiyat Aralığı
66,7844 TL - 66,7844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    90.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
62206 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Black

1337482

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    35.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Cast Iron Red

1337468

Fiyat Aralığı
2.983,4204 TL - 2.486,1838 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    458.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    150.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491152

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Steel Black

491137

Fiyat Aralığı
400,7922 TL - 238,5668 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    110.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    37.5 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494782

Fiyat Aralığı
973,4535 TL - 579,4366 TL

Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466

Fiyat Aralığı
2.521,5115 TL - 1.500,8996 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Cast Iron Red

1337470

Fiyat Aralığı
5.650,0277 TL - 4.708,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    968.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
32832 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Black

1337483

Fiyat Aralığı
33,0144 TL - 33,0144 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
Tekerlek 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Cast Iron Red

1337469

Fiyat Aralığı
3.809,3306 TL - 3.174,4422 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    662.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    175.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147

Fiyat Aralığı
93,1556 TL - 93,1556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Black

491149

Fiyat Aralığı
18,2051 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    19.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494783

Fiyat Aralığı
980,3697 TL - 700,264 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm