Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
19,5564 TL - 19,5564 TL 19950 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 32640 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
66,7844 TL - 66,7844 TL 15664 Stokta
100.0 mm
Beyaz
PA
90.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
18,2051 TL - 18,2051 TL 12696 Stokta
50.0 mm
Siyah
Plastik
40.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
140,5746 TL - 236,1653 TL 690 Stokta
100.0 mm
Siyah
Steel
70.0 kg
672,9076 TL - 672,9076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL 16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
968.7 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 4224 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
50.0 kg
34,171 TL - 34,171 TL 1785 Stokta
63.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
238,5668 TL - 400,7922 TL 41 Stokta
125.0 mm
Siyah
Steel
110.0 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
93,1556 TL - 93,1556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
700,264 TL - 980,3697 TL 6 Stokta
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
135,002 TL - 135,002 TL 2400 Stokta
100.0 mm
Gri
Plastik
80.0 kg
  • / 3
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
19950 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
32640 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA White

491142

Fiyat Aralığı
66,7844 TL - 66,7844 TL

Stok Seviyeleri
15664 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    90.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Black

491149

Fiyat Aralığı
18,2051 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
12696 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    19.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Steel Black

491136

Fiyat Aralığı
236,1653 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
690 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494781

Fiyat Aralığı
672,9076 TL - 672,9076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466

Fiyat Aralığı
2.521,5115 TL - 1.500,8996 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Cast Iron Red

1337470

Fiyat Aralığı
5.650,0277 TL - 4.708,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    968.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Black

491146

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
4224 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491150

Fiyat Aralığı
34,171 TL - 34,171 TL

Stok Seviyeleri
1785 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Steel Black

491137

Fiyat Aralığı
400,7922 TL - 238,5668 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    110.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    37.5 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491144

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147

Fiyat Aralığı
93,1556 TL - 93,1556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494783

Fiyat Aralığı
980,3697 TL - 700,264 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastik Grey

491145

Fiyat Aralığı
135,002 TL - 135,002 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm