Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 238,5668 TL - 400,7922 TL | 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 579,4366 TL - 973,4535 TL | 154 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 76,8586 TL - 76,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 3,7286 TL - 8,4023 TL | 5400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 107,9806 TL - 181,4074 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 672,9076 TL - 672,9076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 700,264 TL - 980,3697 TL | 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 18,2051 TL - 18,2051 TL | 12696 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 140,5746 TL - 236,1653 TL | 690 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.165,7074 TL - 1.958,3886 TL | 270 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg