We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 66,7844 TL - 66,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 71676 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 10500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | 1440 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 238,5668 TL - 400,7922 TL | 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 579,4366 TL - 973,4535 TL | 154 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 107,9806 TL - 181,4074 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 41328 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 160 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,2051 TL - 18,2051 TL | 7536 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 700,264 TL - 980,3697 TL | 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin