Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 10500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 66,7844 TL - 66,7844 TL | 16376 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 35904 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 66924 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 228,5783 TL - 228,5783 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 2200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 160 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 3840 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.165,7074 TL - 1.958,3886 TL | 270 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 1.747,2469 TL - 2.935,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 34,171 TL - 34,171 TL | 1785 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 2400 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 18,2051 TL - 18,2051 TL | 12696 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg