Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6983 TL - 41,493 TL | 11760 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah; Gri
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 50,7834 TL - 50,7834 TL | 5738 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 152,3505 TL - 152,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,7286 TL - 8,4023 TL | 5400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 568,8172 TL - 568,8172 TL | 792 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 700,264 TL - 980,3697 TL | 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 223,5315 TL - 223,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 152,3505 TL - 255,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 78,6461 TL - 78,6461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 502,7883 TL - 502,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 28,178 TL - 47,339 TL | 7200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 50,6783 TL - 85,1397 TL | 2160 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg