We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 10500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 66,7844 TL - 66,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 35904 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 68860 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 228,5783 TL - 228,5783 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 2200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 160 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 3840 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.165,7074 TL - 1.958,3886 TL | 270 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 1.747,2469 TL - 2.935,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 34,171 TL - 34,171 TL | 1785 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 2400 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 18,2051 TL - 18,2051 TL | 6270 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin