Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6983 TL - 41,493 TL | 11760 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah; Gri
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 28,178 TL - 47,339 TL | 7200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 3,7286 TL - 8,4023 TL | 5400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 78,6461 TL - 78,6461 TL | 560 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 223,5315 TL - 223,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 50,7834 TL - 50,7834 TL | 3276 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 152,3505 TL - 255,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 152,3505 TL - 152,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 50,6783 TL - 85,1397 TL | 2160 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 6000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 568,8172 TL - 568,8172 TL | 792 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 502,7883 TL - 502,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 66,7844 TL - 66,7844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin