Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
66,7844 TL - 66,7844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Beyaz
PA
90.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 36480 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
19,5564 TL - 19,5564 TL 65730 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
228,5783 TL - 228,5783 TL 40 Stokta
125.0 mm
Beyaz
PA
122.0 kg
33,0144 TL - 33,0144 TL 160 Stokta
60.0 mm
Siyah
PP
40.8 kg
1.747,2469 TL - 2.935,375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
238,5668 TL - 238,5668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 3840 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
50.0 kg
502,7883 TL - 502,7883 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
28,178 TL - 47,339 TL 7200 Stokta
40.0 mm
Siyah
Brass
12.0 kg
40,6899 TL - 40,6899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Gri
Plastik
40.8 kg
50,6783 TL - 85,1397 TL 2160 Stokta
40.0 mm
Kırmızı
PA
50.1 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 1056 Stokta
75.0 mm
Dark Grey
Plastik
60.0 kg
34,171 TL - 34,171 TL 6060 Stokta
63.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
135,002 TL - 135,002 TL 2400 Stokta
100.0 mm
Gri
Plastik
80.0 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 30 Stokta
80.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
  • / 3
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA White

491142

Fiyat Aralığı
66,7844 TL - 66,7844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    90.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
36480 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
65730 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480

Fiyat Aralığı
228,5783 TL - 228,5783 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Black

1337483

Fiyat Aralığı
33,0144 TL - 33,0144 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    21.5 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467

Fiyat Aralığı
2.935,375 TL - 1.747,2469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491148

Fiyat Aralığı
238,5668 TL - 238,5668 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Black

491146

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
3840 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337471

Fiyat Aralığı
502,7883 TL - 502,7883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Brass Black

499617

Fiyat Aralığı
47,339 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    12.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    9.6 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastik Grey

1337475

Fiyat Aralığı
40,6899 TL - 40,6899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    40.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Red

1337462

Fiyat Aralığı
85,1397 TL - 50,6783 TL

Stok Seviyeleri
2160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    50.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastik Dark Grey

491151

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Dark Grey
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    24.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491150

Fiyat Aralığı
34,171 TL - 34,171 TL

Stok Seviyeleri
6060 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastik Grey

491145

Fiyat Aralığı
135,002 TL - 135,002 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491144

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm