Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 33,2301 TL |
250 - 499 | 18,9886 TL |
500 + | 13,5633 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tam Malzeme | Polyethylene |
---|---|
Bitir | Polished |
Renk | Black |
Bağlantı Biçimi | Push Fit |
Dişli Merkez | Hayır |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Kafa Uzunluğu | 100.0 mm |
Kafa Uzunluğu | 3.937 in |
Kafa Genişliği | 100.0 mm |
Kafa Genişliği | 3.937 in |
Eklenti Yüksekliği | 16.0 mm |
Eklenti Yüksekliği | 0.63 in |
Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin