Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
4,4159 TL - 4,4159 TL 51172 Stokta
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL 44650 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL 1404 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
5,3306 TL - 5,3306 TL 3078 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 15029 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 800 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
8,6532 TL - 8,6532 TL 7353 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
3,9218 TL - 3,9218 TL 1000 Stokta
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
5,3306 TL - 5,3306 TL 1656 Stokta
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 1216 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
11,881 TL - 11,881 TL 49216 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
4,7103 TL - 4,7103 TL 7275 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
6,3505 TL - 6,3505 TL 153 Stokta
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
7,055 TL - 7,055 TL 390 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
4,7103 TL - 4,7103 TL 747860 Stokta
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 11969 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
8,6532 TL - 8,6532 TL 271560 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 2520 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
8,6532 TL - 8,6532 TL 1140 Stokta
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 12199 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları 8.3 mm 32.0 mm PP

036003211411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
51172 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Red

036001112411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
44650 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Blue

036003108711

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
1404 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP White

036003111311

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
3078 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Black

036001111411

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
15029 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 12.4 mm 43.0 mm PP White

036007211311

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Green

036005100811

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
7353 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 6.3 mm 25.0 mm PP

036001212411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Yellow

036003113211

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
1656 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Blue

036005208711

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Black

036007111411

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
49216 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları;M6;PP;Green

036001100811

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
7275 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları PP

036005212411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Yellow

036007213211

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 25.0 mm PP Blue

036001108711

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
747860 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 PP Red

036005112411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
11969 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Black

036005111411

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
271560 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP White

036003211311

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Blue

036005108711

Fiyat Aralığı
8,6532 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Green

036007200811

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
12199 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Cap
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm