Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezine Uzunluk | Diş Boyutu | İç Çap | Dış Çap | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921,2047 TL - 921,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.226,6266 TL - 2.226,6266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.099,5699 TL - 1.099,5699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 366,4901 TL - 366,4901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 638,37 TL - 638,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 298,2711 TL - 298,2711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 617,4561 TL - 617,4561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 391,7859 TL - 391,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 468,8684 TL - 468,8684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 260,8254 TL - 260,8254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 248,7751 TL - 248,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 562,383 TL - 562,383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 401,7449 TL - 401,7449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 263,0164 TL - 263,0164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 779,2894 TL - 779,2894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 235,5296 TL - 235,5296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 357,7261 TL - 357,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm