Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezine Uzunluk | Diş Boyutu | İç Çap | Dış Çap | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921,2047 TL - 921,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.226,6266 TL - 2.226,6266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.099,5699 TL - 1.099,5699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 366,4901 TL - 366,4901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 638,37 TL - 638,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 298,2711 TL - 298,2711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 235,5296 TL - 235,5296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 389,5949 TL - 389,5949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 288,4117 TL - 288,4117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2.499,5025 TL - 2.499,5025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 491,9731 TL - 491,9731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 952,0776 TL - 952,0776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 326,8534 TL - 326,8534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 859,5587 TL - 859,5587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 679,1022 TL - 679,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.155,6389 TL - 1.155,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 260,8254 TL - 260,8254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 548,1417 TL - 548,1417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 457,8138 TL - 457,8138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin