Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1354 TL - 8,809 TL | 885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 14,8538 TL - 18,3379 TL | 8988 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 6,6476 TL - 6,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 6,8004 TL - 8,3956 TL | 142038 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,1892 TL - 5,1721 TL | 41173 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 5,6287 TL - 6,9492 TL | 1992 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 4,3899 TL - 5,4196 TL | 1885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 4,1319 TL - 5,1009 TL | 437920 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,4179 TL - 19,0345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,5372 TL - 4,3669 TL | 887 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| SRB-F-6 | 4,9941 TL - 4,9941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Flat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 684000 Stokta |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2033 TL - 6,2033 TL | 69462 Stokta |
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 72162 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7306 TL - 2,7306 TL | 80000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,7731 TL - 4,7731 TL | 500 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 2274720 Stokta |
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,7949 TL - 4,7949 TL | 27691 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 411336 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin