Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2416 TL - 7,2416 TL | 3717 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,2416 TL - 7,2416 TL | 249858 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,476 TL - 17,476 TL | 53190 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 10702 Stokta |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,5911 TL - 7,5911 TL | 63000 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,5779 TL - 11,5779 TL | 48229 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,2841 TL - 15,2841 TL | 9300 Stokta |
|
|
|
||
| 70,7778 TL - 70,7778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,194 TL - 5,194 TL | 108660 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Çift
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 237040 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.85 in
21.6 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 15554 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,3493 TL - 7,3493 TL | 1827 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,2853 TL - 7,2853 TL | 125028 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,2416 TL - 7,2416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,5779 TL - 11,5779 TL | 38266 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 270700 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | 468864 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,2855 TL - 26,2855 TL | 1493 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin