Menü Arama

Genleşme Sızdırmazlık Tapası- Metric

Stokta

Metrik boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.

Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.

O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmıştır.
  • Toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
  • Akışkan güç sistemleri ve pnömatik sistemler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRP0190

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Malzemesi d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Gövde Malzemesi l1 d1 Satın Al
17232 Stokta
Steel
6.0
8.7
5.3
Zinc Plated Steel
6.5
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
3.0
4.6
2.2
316 Stainless Steel
3.6
3.0
18 Stokta
Steel
3.0
4.6
2.2
303 Stainless Steel
3.6
3.0
449 Stokta
303 Stainless Steel
4.0
5.2
3.3
303 Stainless Steel
4.0
4.0
39 Stokta
303 Stainless Steel
6.0
8.7
5.3
303 Stainless Steel
6.5
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
5.0
7.1
4.3
316 Stainless Steel
5.5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
7.0
10.2
6.4
303 Stainless Steel
7.5
7.0
339 Stokta
Steel
4.0
5.2
3.3
303 Stainless Steel
4.0
4.0
123 Stokta
303 Stainless Steel
5.0
7.1
4.3
Alüminyum
5.5
5.0
26 Stokta
Steel
12.0
17.9
10.6
303 Stainless Steel
13.0
12.0
50 Stokta
Steel
18.0
26.4
16.7
Zinc Plated Steel
19.0
18.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
303 Stainless Steel
20.0
30.1
18.7
303 Stainless Steel
22.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
22.0
34.0
20.7
316 Stainless Steel
25.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
7.0
10.2
6.4
316 Stainless Steel
7.5
7.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
8.0
11.6
7.4
316 Stainless Steel
8.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
9.0
13.6
8.4
316 Stainless Steel
10.0
9.0
716 Stokta
Steel
9.0
13.6
8.4
Zinc Plated Steel
10.0
9.0
34 Stokta
303 Stainless Steel
9.0
13.6
8.4
Alüminyum
10.0
9.0
90 Stokta
303 Stainless Steel
8.0
11.6
7.4
303 Stainless Steel
8.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0
11.6
7.4
303 Stainless Steel
8.5
8.0
  • / 4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 6.0 6.5 Zinc Plated Steel

20250416


Stok Seviyeleri
17232 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 3.0 3.6 303 Stainless Steel

20250263


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 4.0 4.0 303 Stainless Steel

20250249


Stok Seviyeleri
449 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 6.0 6.5 303 Stainless Steel

20250379


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 316 Stainless Steel

20250348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 7.0 7.5 303 Stainless Steel

20250430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 4.0 4.0 303 Stainless Steel

20250294


Stok Seviyeleri
339 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 Alüminyum

20250355


Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 12.0 13.0 303 Stainless Steel

20250638


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 18.0 19.0 Zinc Plated Steel

20250812


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 20.0 22.0 303 Stainless Steel

20250829


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250898


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250447


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250492


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250546


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 9.0 10.0 Zinc Plated Steel

20250560


Stok Seviyeleri
716 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 9.0 10.0 Alüminyum

20250553


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 8.0 8.5 303 Stainless Steel

20250478


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 8.0 8.5 303 Stainless Steel

20250485


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4