Menü Arama

Genleşme Sızdırmazlık Tapası- Metric

Stokta

Metrik boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.

Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.

O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmıştır.
  • Toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
  • Akışkan güç sistemleri ve pnömatik sistemler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRP0190

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Malzemesi d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Gövde Malzemesi l1 d1 Satın Al
18 Stokta
Steel
3.0
4.6
2.2
303 Stainless Steel
3.6
3.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
3.0
4.6
2.2
316 Stainless Steel
3.6
3.0
348 Stokta
Steel
7.0
10.2
6.4
Zinc Plated Steel
7.5
7.0
80 Stokta
303 Stainless Steel
9.0
13.6
8.4
303 Stainless Steel
10.0
9.0
14 Stokta
303 Stainless Steel
3.0
4.6
2.2
303 Stainless Steel
3.6
3.0
410 Stokta
303 Stainless Steel
3.0
4.6
2.2
Alüminyum
3.6
3.0
950 Stokta
Steel
4.0
5.2
3.3
Zinc Plated Steel
4.0
4.0
123 Stokta
303 Stainless Steel
5.0
7.1
4.3
Alüminyum
5.5
5.0
39 Stokta
303 Stainless Steel
6.0
8.7
5.3
303 Stainless Steel
6.5
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
5.0
7.1
4.3
316 Stainless Steel
5.5
5.0
284 Stokta
Steel
5.0
7.1
4.3
Zinc Plated Steel
5.5
5.0
21 Stokta
303 Stainless Steel
7.0
10.2
6.4
303 Stainless Steel
7.5
7.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
7.0
10.2
6.4
303 Stainless Steel
7.5
7.0
17 Stokta
Steel
22.0
34.0
20.7
Zinc Plated Steel
25.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
316 Stainless Steel
4.0
5.2
3.3
316 Stainless Steel
4.0
4.0
1024 Stokta
Steel
3.0
4.6
2.2
Zinc Plated Steel
3.6
3.0
11 Stokta
303 Stainless Steel
10.0
15.2
9.4
Alüminyum
11.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
6.0
8.7
5.3
303 Stainless Steel
6.5
6.0
276 Stokta
Steel
5.0
7.1
4.3
303 Stainless Steel
5.5
5.0
103 Stokta
Steel
12.0
17.9
10.6
Zinc Plated Steel
13.0
12.0
  • / 4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 3.0 3.6 303 Stainless Steel

20250263


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 7.0 7.5 Zinc Plated Steel

20250461


Stok Seviyeleri
348 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 9.0 10.0 303 Stainless Steel

20250522


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 3.0 3.6 303 Stainless Steel

20250225


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 3.0 3.6 Alüminyum

20250270


Stok Seviyeleri
410 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 4.0 4.0 Zinc Plated Steel

20250317


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 Alüminyum

20250355


Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 6.0 6.5 303 Stainless Steel

20250379


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 316 Stainless Steel

20250348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 Zinc Plated Steel

20250362


Stok Seviyeleri
284 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 7.0 7.5 303 Stainless Steel

20250423


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 7.0 7.5 303 Stainless Steel

20250430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 22.0 25.0 Zinc Plated Steel

20250911


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Genişletme Sızdırmazlık Tapası

20250256


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 3.0 3.6 Zinc Plated Steel

20250287


Stok Seviyeleri
1024 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 10.0 11.0 Alüminyum

20250607


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 6.0 6.5 303 Stainless Steel

20250386


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 5.0 5.5 303 Stainless Steel

20250331


Stok Seviyeleri
276 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Genişletme Sızdırmazlık Tapası 12.0 13.0 Zinc Plated Steel

20250669


Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6