Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1162 TL - 31,9882 TL | 5800 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 30,8065 TL - 75,4761 TL | 18000 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 463649 | 27,551 TL - 62,1141 TL | 8000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 29,206 TL - 29,206 TL | 1037 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 43,1275 TL - 60,3786 TL | 1000 Stokta |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 298,8131 TL - 418,3383 TL | 825 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 189,3604 TL - 265,1046 TL | 1000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 247,5038 TL - 606,3844 TL | 24814 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 30,8065 TL - 30,8065 TL | 2672 Stokta |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 66,3445 TL - 66,3445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 17,913 TL - 40,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 33,2247 TL - 81,4007 TL | 50625 Stokta |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 14,895 TL - 33,3027 TL | 624929 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 288,2989 TL - 403,6184 TL | 2000 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 32,4187 TL - 44,3063 TL | 16800 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 139,9438 TL - 342,8622 TL | 22000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 135,6329 TL - 332,3006 TL | 11400 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 17,6209 TL - 24,0703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 48,8714 TL - 110,2059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 236,5691 TL - 331,1967 TL | 500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin