Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Series Code :SR6482
Seri Kodu: SR6482
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Azami Güç | Tüp Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 979,0439 TL - 979,0439 TL | 19 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL | 6 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | 4 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL | 10 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL | 10 Stokta |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.598,7135 TL - 1.598,7135 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL | 10 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.509,4811 TL - 1.509,4811 TL | 400 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 979,0439 TL - 2.398,6577 TL | 80 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 997,6225 TL - 2.444,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin