Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
14.342,082 TL - 14.342,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
1253209 3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
3.580,50 TL - 3.580,50 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL 10 Stokta
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL 11 Stokta
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL 21 Stokta
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
5.306,6134 TL - 5.306,6134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL 21 Stokta
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm

497821

Fiyat Aralığı
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 80.0 mm 210.0 mm

497820

Fiyat Aralığı
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    210.0 mm
  • Hareket Aralığı
    80.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 120.0 mm 290.0 mm

497822

Fiyat Aralığı
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    290.0 mm
  • Hareket Aralığı
    120.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm

497826

Fiyat Aralığı
5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 400.0 mm 860.0 mm

497830

Fiyat Aralığı
14.342,082 TL - 14.342,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    860.0 mm
  • Hareket Aralığı
    400.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 180.0 mm 410.0 mm

497825

Fiyat Aralığı
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    410.0 mm
  • Hareket Aralığı
    180.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

1253209

Fiyat Aralığı
3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

1253210

Fiyat Aralığı
3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253214

Fiyat Aralığı
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253211

Fiyat Aralığı
3.580,50 TL - 3.580,50 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Fiyat Aralığı
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    560.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm

1253221

Fiyat Aralığı
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 650.0 mm

497829

Fiyat Aralığı
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    650.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm

497828

Fiyat Aralığı
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

1253208

Fiyat Aralığı
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 160.0 mm 370.0 mm

497824

Fiyat Aralığı
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    370.0 mm
  • Hareket Aralığı
    160.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 350.0 mm

497827

Fiyat Aralığı
5.306,6134 TL - 5.306,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

1253207

Fiyat Aralığı
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    170.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253213

Fiyat Aralığı
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm

1253217

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Çubuk Malzemesi
    Steel