Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.
It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.
Seri Kodu: SR6481
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Malzeme | Montaj Deliğinden Uca Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552023 | 302,1776 TL - 302,1776 TL | 15 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
| 681,6345 TL - 681,6345 TL | 406 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 100,6207 TL - 100,6207 TL | 512 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 268,6373 TL - 268,6373 TL | 106 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 134,161 TL - 134,161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
||
| 822,6296 TL - 822,6296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | 40 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 228,2629 TL - 228,2629 TL | 18 Stokta |
|
M6
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 371,5712 TL - 371,5712 TL | 228 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 218,3796 TL - 218,3796 TL | 532 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinc Alloy
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 436,5489 TL - 436,5489 TL | 1176 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 411,6303 TL - 411,6303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 157,8179 TL - 157,8179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8 x 1.25
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
||
| 242,5622 TL - 242,5622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 134,161 TL - 134,161 TL | 342 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 552030 | 329,0938 TL - 329,0938 TL | 928 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 1253204 | 725,1631 TL - 725,1631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 552024 | 117,4434 TL - 117,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|
| 407,3194 TL - 407,3194 TL | 44 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
| 83,9031 TL - 83,9031 TL | 1 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin