Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
44,2958 TL - 88,6891 TL 30723 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
147,7243 TL - 147,7243 TL 84 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
142,6774 TL - 142,6774 TL 48 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
16.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 28112 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 5540 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
35,3276 TL - 35,3276 TL 3743 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 35 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL 131 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
43,4235 TL - 43,4235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
26.0 mm
Evet
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
76,7535 TL - 76,7535 TL 39 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
16.5 mm
25.0 mm
62,4036 TL - 102,4159 TL 6 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
102,2212 TL - 167,3507 TL 2440 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 145574 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
159,4651 TL - 261,0048 TL 3952 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 21504 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 93 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
63,4745 TL - 103,7789 TL 50 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 113670 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
  • / 12
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Black

008763023243

Fiyat Aralığı
88,6891 TL - 44,2958 TL

Stok Seviyeleri
30723 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Black

008771023243

Fiyat Aralığı
147,7243 TL - 147,7243 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Black

008779023243

Fiyat Aralığı
142,6774 TL - 142,6774 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Black

008120359902

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

008103000002

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

008105019247

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
28112 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

008109019247

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
5540 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

008113019247

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
3743 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natural

008117019247

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

008121019247

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

008125019247

Fiyat Aralığı
43,4235 TL - 43,4235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natural

008129019247

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natural

008133019247

Fiyat Aralığı
102,4159 TL - 62,4036 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natural

008139019247

Fiyat Aralığı
167,3507 TL - 102,2212 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Black

008709023243

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
145574 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

008142019247

Fiyat Aralığı
261,0048 TL - 159,4651 TL

Stok Seviyeleri
3952 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Black

008711023243

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
21504 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Black

008719023243

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

008136019247

Fiyat Aralığı
103,7789 TL - 63,4745 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Black

008705023243

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
113670 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak