Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
19,3461 TL - 19,3461 TL 28418 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
58,9962 TL - 96,5746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
47.0 mm
Evet
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
23,762 TL - 23,762 TL 8000 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
46,5778 TL - 46,5778 TL 100 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 5920 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
48,155 TL - 48,155 TL 6000 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
66,5548 TL - 66,5548 TL 10000 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
21.5 mm
20.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL 3332 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 146 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
37,6408 TL - 37,6408 TL 2448 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
38,4819 TL - 38,4819 TL 150 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
42,267 TL - 42,267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
24.0 mm
Evet
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
53,3069 TL - 53,3069 TL 244 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
16.5 mm
20.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 145574 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
27,1265 TL - 27,1265 TL 194 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL 4768 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 180 Stokta
44.0 mm
52.0 mm
Evet
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 41475 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
49,3116 TL - 49,3116 TL 1648 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
31,4374 TL - 31,4374 TL 53886 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natural

008101019247

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
28418 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Natural

008137019247

Fiyat Aralığı
96,5746 TL - 58,9962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Black

008707023243

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Black

008735023243

Fiyat Aralığı
46,5778 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

008743023243

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
5920 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

008751023243

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Black

008759023243

Fiyat Aralığı
66,5548 TL - 66,5548 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

008107019247

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

008111019247

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

008115019247

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

008119019247

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

008123019247

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natural

008127019247

Fiyat Aralığı
53,3069 TL - 53,3069 TL

Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Black

008709023243

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
145574 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Black

008717023243

Fiyat Aralığı
27,1265 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008725023243

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
4768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Black

008781023243

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Black

008737023243

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
41475 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Black

008745023243

Fiyat Aralığı
49,3116 TL - 49,3116 TL

Stok Seviyeleri
1648 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008727023243

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
53886 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak