Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
44,0544 TL - 44,0544 TL 63435 Stokta
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
144,57 TL - 144,57 TL 108 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
144,57 TL - 144,57 TL 31000 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
172,4325 TL - 172,4325 TL 3040 Stokta
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
181,2645 TL - 181,2645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
161,8133 TL - 161,8133 TL 76 Stokta
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 47584 Stokta
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL 9440 Stokta
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
167,5961 TL - 167,5961 TL 1080 Stokta
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
11,145 TL - 11,145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
32,1734 TL - 32,1734 TL 73800 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 4000 Stokta
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
247,7141 TL - 247,7141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
26,706 TL - 26,706 TL 172102 Stokta
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 148720 Stokta
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 128136 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
224,4778 TL - 224,4778 TL 1880 Stokta
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 125742 Stokta
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
161,8133 TL - 161,8133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 20.0 mm 15.0 mm Siyah

008200359902

Fiyat Aralığı
44,0544 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
63435 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    25.0 mm
Flanşlı Rulman 24.0 mm 30.0 mm Siyah

008240059902

Fiyat Aralığı
144,57 TL - 144,57 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    24.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    30.0 mm
Flanşlı Rulman 25.0 mm 30.0 mm Doğal renk

008250000002

Fiyat Aralığı
144,57 TL - 144,57 TL

Stok Seviyeleri
31000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    25.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    30.0 mm
Flanşlı Rulman 30.0 mm 16.0 mm Siyah

008767011442

Fiyat Aralığı
172,4325 TL - 172,4325 TL

Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    34.0 mm
Flanşlı Rulman 30.0 mm 35.0 mm Siyah

008300059902

Fiyat Aralığı
181,2645 TL - 181,2645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    35.0 mm
Flanşlı Rulman 32.0 mm 38.0 mm Siyah

008320059902

Fiyat Aralığı
161,8133 TL - 161,8133 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    38.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    32.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    38.0 mm
Flanşlı Rulman 20.0 mm 26.0 mm Doğal renk

008200000002

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
47584 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    24.0 mm
Flanşlı Rulman 20.0 mm 15.0 mm Doğal renk

008200400002

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
9440 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    26.0 mm
Flanşlı Rulman 25.0 mm 16.5 mm Siyah

008761011442

Fiyat Aralığı
167,5961 TL - 167,5961 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    25.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    28.0 mm
Flanşlı Rulman 7.4 mm 4.3 mm Siyah

008070659902

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    7.4 mm
  • Nominal Dış Çap
    9.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 15.0 mm Siyah

008719011442

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
73800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 13.0 mm Siyah

008080059902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    11.0 mm
Flanşlı Rulman 60.0 mm 50.0 mm Siyah

008600059902

Fiyat Aralığı
247,7141 TL - 247,7141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    68.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    60.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    68.0 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 4.0 mm Siyah

008705011442

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
172102 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    8.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 6.0 mm Siyah

008080959902

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
148720 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
Flanşlı Rulman 4.0 mm 8.0 mm Siyah

008040059902

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
128136 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    4.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
Flanşlı Rulman 50.0 mm 50.0 mm Siyah

008500059902

Fiyat Aralığı
224,4778 TL - 224,4778 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    50.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    56.0 mm
Flanşlı Rulman 6.2 mm 10.0 mm Siyah

008060259902

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
125742 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    7.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.2 mm
  • Nominal Dış Çap
    7.8 mm
Flanşlı Rulman 32.0 mm 38.0 mm Doğal renk

008320000002

Fiyat Aralığı
161,8133 TL - 161,8133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    38.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    32.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    38.0 mm
Flanşlı Rulman 3.0 mm 7.0 mm Doğal renk

008030000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    3.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    5.0 mm