Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
63,4745 TL - 103,7789 TL 50 Stokta
36.0 mm
45.0 mm
Evet
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 113670 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 588 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
82,2209 TL - 82,2209 TL 80 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
73,0151 TL - 119,6475 TL 98 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
159,4651 TL - 261,0048 TL 3952 Stokta
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 21504 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 28418 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 61978 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 3728 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
42,1618 TL - 42,1618 TL 25158 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
31,4374 TL - 31,4374 TL 7848 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 28112 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 5540 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
10,083 TL - 10,083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 195 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL 3332 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 146 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
37,6408 TL - 37,6408 TL 2448 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

008136019247

Fiyat Aralığı
103,7789 TL - 63,4745 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Black

008705023243

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
113670 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

008102019247

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

008106019247

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
588 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

008130019247

Fiyat Aralığı
82,2209 TL - 82,2209 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

008134019247

Fiyat Aralığı
119,6475 TL - 73,0151 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

008142019247

Fiyat Aralığı
261,0048 TL - 159,4651 TL

Stok Seviyeleri
3952 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Black

008711023243

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
21504 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natural

008101019247

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
28418 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Black

008713023243

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
61978 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

008721023243

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
3728 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Black

008729023243

Fiyat Aralığı
42,1618 TL - 42,1618 TL

Stok Seviyeleri
25158 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008727023243

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
7848 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

008105019247

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
28112 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

008109019247

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
5540 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.1 mm 10.8 mm Doğal renk

008081200001

Fiyat Aralığı
10,083 TL - 10,083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.1 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.1 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

008103019247

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

008107019247

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

008111019247

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

008115019247

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak