These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Şaft Çapı | Flanş Dış Çapı | Flanged | Toplam Uzunluk | Şaft Delik Çapı | Şaft Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 3743 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | 38148 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 93 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 31,4374 TL - 31,4374 TL | 53886 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 194 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 4768 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 3800 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 48,8909 TL - 48,8909 TL | 76 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Evet
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 82,2209 TL - 82,2209 TL | 80 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Evet
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 41,9516 TL - 41,9516 TL | 131 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 43,4235 TL - 43,4235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Evet
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 73,0151 TL - 119,6475 TL | 98 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Evet
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | 11216 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Evet
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,1872 TL - 20,1872 TL | 195 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 22,921 TL | 3332 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 588 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 21,7644 TL - 21,7644 TL | 28112 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Evet
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,7644 TL - 21,7644 TL | 295200 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Evet
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 320,5774 TL - 320,5774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Evet
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin