Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
78,4669 TL - 160,1465 TL 40 Stokta
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
192,6198 TL - 192,6198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
247,7141 TL - 247,7141 TL 9900 Stokta
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 133254 Stokta
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 265200 Stokta
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 300600 Stokta
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
291,5583 TL - 291,5583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
87,326 TL - 178,5463 TL 720 Stokta
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 1000 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
224,4778 TL - 224,4778 TL 8128 Stokta
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 85500 Stokta
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
240,0387 TL - 240,0387 TL 9342 Stokta
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 380184 Stokta
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 953365 Stokta
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
10,083 TL - 10,083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
29,65 TL - 29,65 TL 120598 Stokta
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL 126096 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
10,083 TL - 10,083 TL 9000 Stokta
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
29,9654 TL - 29,9654 TL 1400 Stokta
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 32.0 mm 16.0 mm Siyah

008773011442

Fiyat Aralığı
160,1465 TL - 78,4669 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    32.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    36.0 mm
Flanşlı Rulman 35.0 mm 16.0 mm Siyah

008777011442

Fiyat Aralığı
192,6198 TL - 192,6198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    35.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    39.0 mm
Flanşlı Rulman 60.0 mm 50.0 mm Doğal renk

008600000002

Fiyat Aralığı
247,7141 TL - 247,7141 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    68.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    60.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    68.0 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 10.0 mm Siyah

008711011442

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
133254 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    8.0 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 11.0 mm Siyah

008060059902

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
265200 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    9.0 mm
Flanşlı Rulman 5.3 mm 5.0 mm Doğal renk

008050400002

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
300600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    7.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    5.3 mm
  • Nominal Dış Çap
    7.3 mm
Flanşlı Rulman 45.0 mm 30.0 mm Siyah

008785011442

Fiyat Aralığı
291,5583 TL - 291,5583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    45.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    50.0 mm
Flanşlı Rulman 40.0 mm 46.0 mm Doğal renk

008400000002

Fiyat Aralığı
178,5463 TL - 87,326 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    46.0 mm
Flanşlı Rulman 4.0 mm 8.0 mm Doğal renk

008040000002

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    4.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
Flanşlı Rulman 50.0 mm 50.0 mm Doğal renk

008500000002

Fiyat Aralığı
224,4778 TL - 224,4778 TL

Stok Seviyeleri
8128 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    50.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    56.0 mm
Flanşlı Rulman 6.2 mm 10.0 mm Doğal renk

008060200002

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    7.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.2 mm
  • Nominal Dış Çap
    7.8 mm
Flanşlı Rulman 40.0 mm 30.0 mm Siyah

008781011442

Fiyat Aralığı
240,0387 TL - 240,0387 TL

Stok Seviyeleri
9342 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    44.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    44.0 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 6.0 mm Doğal renk

008061000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
380184 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    9.0 mm
Flanşlı Rulman 6.0 mm 11.0 mm Doğal renk

008060000002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
953365 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    9.0 mm
Flanşlı Rulman 8.1 mm 10.8 mm Siyah

008081259901

Fiyat Aralığı
10,083 TL - 10,083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.1 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.1 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 7.5 mm Siyah

008715011442

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
120598 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 7.0 mm Siyah

008081159902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    11.0 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm Siyah

008081059902

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
126096 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    14.0 mm
Flanşlı Rulman 8.1 mm 10.8 mm Doğal renk

008081200001

Fiyat Aralığı
10,083 TL - 10,083 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Şaft Delik Çapı
    8.1 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.1 mm
Flanşlı Rulman 8.0 mm 5.5 mm Siyah

008713011442

Fiyat Aralığı
29,9654 TL - 29,9654 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm