Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
35,3276 TL - 35,3276 TL 2646 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
39,2179 TL - 39,2179 TL 38148 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 93 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
31,4374 TL - 31,4374 TL 56452 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
27,1265 TL - 27,1265 TL 194 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL 4768 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL 3800 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
48,8909 TL - 48,8909 TL 76 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
11.5 mm
20.0 mm
82,2209 TL - 82,2209 TL 80 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL 131 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
43,4235 TL - 43,4235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
26.0 mm
Evet
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
73,0151 TL - 119,6475 TL 98 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 11216 Stokta
12.0 mm
18.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 195 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
Evet
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL 3332 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 588 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 32697 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
Evet
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
19,7666 TL - 19,7666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
12.0 mm
Evet
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 311600 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
320,5774 TL - 320,5774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
58.0 mm
Evet
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

008113019247

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
2646 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

008118019247

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
38148 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Black

008719023243

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008727023243

Fiyat Aralığı
31,4374 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
56452 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Black

008717023243

Fiyat Aralığı
27,1265 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008725023243

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
4768 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

008122019247

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

008126019247

Fiyat Aralığı
48,8909 TL - 48,8909 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

008130019247

Fiyat Aralığı
82,2209 TL - 82,2209 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Flanşlı Rulman 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

008121019247

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
131 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

008125019247

Fiyat Aralığı
43,4235 TL - 43,4235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

008134019247

Fiyat Aralığı
119,6475 TL - 73,0151 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Black

008723023243

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
11216 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

008103019247

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

008107019247

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

008106019247

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
588 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

008105019247

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
32697 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

008102019247

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Black

008120359902

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
311600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Black

008787023243

Fiyat Aralığı
320,5774 TL - 320,5774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    50.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak