Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.997,015 TL - 4.281,62 TL | 2 Stokta |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
| 939,8025 TL - 1.342,6175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 387,6425 TL - 553,6475 TL | 3 Stokta |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 1.690,6925 TL - 2.415,105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 742,2625 TL - 1.060,29 TL | 13 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 1.060,5875 TL - 1.515,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 417,095 TL - 595,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Circular Flange
|
||
| 604,8175 TL - 863,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 412,335 TL - 589,05 TL | 22 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 588,7525 TL - 841,0325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
| 690,4975 TL - 986,2125 TL | 2 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 534,0125 TL - 762,79 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 403,7075 TL - 576,8525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.581,8075 TL - 2.259,5125 TL | 4 Stokta |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.931,6675 TL - 2.759,61 TL | 9 Stokta |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.148,0525 TL - 1.640,1175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 2.580,515 TL - 3.686,3225 TL | 2 Stokta |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
| 4.914,4025 TL - 7.020,7025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 368,90 TL - 527,17 TL | 20 Stokta |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.995,9275 TL - 2.851,24 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin