Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461,72 TL - 659,5575 TL | 8 Stokta |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
1.842,715 TL - 2.632,5775 TL | 1 Stokta |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
924,3325 TL - 1.320,6025 TL | 17 Stokta |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
765,17 TL - 1.093,015 TL | 2 Stokta |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
886,55 TL - 1.266,4575 TL | 5 Stokta |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
416,2025 TL - 594,7025 TL | 17 Stokta |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
1.762,0925 TL - 2.517,445 TL | 5 Stokta |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
1.639,225 TL - 2.341,6225 TL | 3 Stokta |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
1.329,23 TL - 1.898,9425 TL | 3 Stokta |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
1.596,385 TL - 2.280,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
1.326,85 TL - 1.895,3725 TL | 11 Stokta |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
2.808,995 TL - 4.012,68 TL | 11 Stokta |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
1.581,8075 TL - 2.259,5125 TL | 4 Stokta |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
1.939,105 TL - 2.770,32 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
448,9275 TL - 641,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
1.515,1675 TL - 2.164,3125 TL | 20 Stokta |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
4.073,0725 TL - 5.818,8025 TL | 27 Stokta |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
514,08 TL - 734,23 TL | 17 Stokta |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
1.931,6675 TL - 2.759,61 TL | 9 Stokta |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
1.148,0525 TL - 1.640,1175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin