Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.596,385 TL - 2.280,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.329,23 TL - 1.898,9425 TL | 3 Stokta |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.099,8575 TL - 1.571,395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.004,955 TL - 1.435,4375 TL | 7 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 412,335 TL - 589,05 TL | 22 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 588,7525 TL - 841,0325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
| 403,7075 TL - 576,8525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Circular Flange
|
||
| 742,2625 TL - 1.060,29 TL | 13 Stokta |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 1.060,5875 TL - 1.515,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 561,3825 TL - 801,7625 TL | 3 Stokta |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 604,8175 TL - 863,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 1.258,1275 TL - 1.797,1975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 880,8975 TL - 1.258,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 2.053,6425 TL - 2.933,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 1.515,1675 TL - 2.164,3125 TL | 20 Stokta |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.306,3225 TL - 1.866,2175 TL | 4 Stokta |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 738,99 TL - 1.055,8275 TL | 11 Stokta |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.581,8075 TL - 2.259,5125 TL | 4 Stokta |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 1.931,6675 TL - 2.759,61 TL | 9 Stokta |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 437,6225 TL - 625,345 TL | 12 Stokta |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin