Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 92840 Stokta |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8747 TL - 3,8747 TL | 60000 Stokta |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3684 TL - 3,3684 TL | 8930 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 3,3684 TL - 3,3684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,403 TL - 5,403 TL | 48900 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,0845 TL - 6,0845 TL | 184375 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7216 TL - 4,7216 TL | 831200 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,7563 TL - 6,7563 TL | 24083 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0623 TL - 5,0623 TL | 569099 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 2,415 TL - 2,9819 TL | 31920 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 8,2897 TL - 10,2344 TL | 2000 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 67,0079 TL - 67,0079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,6478 TL - 3,2363 TL | 130916 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 3,2609 TL - 3,9131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | 59295 Stokta |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 10,4721 TL - 10,4721 TL | 320000 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0742 TL - 5,0298 TL | 1474 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,2461 TL - 16,3532 TL | 32500 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 8,4346 TL - 10,413 TL | 1512 Stokta |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm