Menü Arama

Flanşlı Altıgen Somun - Plastik

Stokta

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Toplam Yükseklik Satın Al
3,3684 TL - 3,3684 TL 141930 Stokta
M6
10.0 mm
7.3 mm
41,3207 TL - 41,3207 TL 4320 Stokta
M10
9.5 mm
3,8747 TL - 3,8747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
14.0 mm
9.0 mm
3,3684 TL - 3,3684 TL 35874 Stokta
M5
8.0 mm
6.5 mm
5,0623 TL - 5,0623 TL 564223 Stokta
M4
7.0 mm
4.1 mm
6,0845 TL - 6,0845 TL 161480 Stokta
M6
10.0 mm
6.0 mm
5,403 TL - 5,403 TL 93845 Stokta
M5
8.0 mm
5.1 mm
6,8657 TL - 6,8657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
4,7216 TL - 4,7216 TL 608800 Stokta
M3
5.5 mm
3.2 mm
6,7563 TL - 6,7563 TL 21969 Stokta
M8
13.0 mm
8.0 mm
4,0742 TL - 5,0298 TL 1206 Stokta
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
2,6478 TL - 3,2363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
18,6028 TL - 22,9665 TL 998 Stokta
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
3,2609 TL - 3,9131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
12,8317 TL - 15,8415 TL 700 Stokta
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
8,2897 TL - 10,2344 TL 2000 Stokta
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
67,0079 TL - 67,0079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
13,2461 TL - 16,3532 TL 9000 Stokta
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
2,415 TL - 2,9819 TL 37520 Stokta
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
2,6255 TL - 3,2415 TL 22600 Stokta
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
  • / 2
Kilit Somunu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600040000VR

Fiyat Aralığı
3,3684 TL - 3,3684 TL

Stok Seviyeleri
141930 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M10 16.0 mm Nylon Natural

511003000002

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Kilit Somunu M8 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600050000VR

Fiyat Aralığı
3,8747 TL - 3,8747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Kilit Somunu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0600030000VR

Fiyat Aralığı
3,3684 TL - 3,3684 TL

Stok Seviyeleri
35874 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M4 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43535

Fiyat Aralığı
5,0623 TL - 5,0623 TL

Stok Seviyeleri
564223 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43537

Fiyat Aralığı
6,0845 TL - 6,0845 TL

Stok Seviyeleri
161480 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43536

Fiyat Aralığı
5,403 TL - 5,403 TL

Stok Seviyeleri
93845 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M16 10.0 mm Nylon White

464638

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M3 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43534

Fiyat Aralığı
4,7216 TL - 4,7216 TL

Stok Seviyeleri
608800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Somun Pulu M8 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

43538

Fiyat Aralığı
6,7563 TL - 6,7563 TL

Stok Seviyeleri
21969 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M060100WFHN

Fiyat Aralığı
5,0298 TL - 4,0742 TL

Stok Seviyeleri
1206 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M030050WFHN

Fiyat Aralığı
3,2363 TL - 2,6478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M320150WFHN

Fiyat Aralığı
22,9665 TL - 18,6028 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    36.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M080125WFHN

Fiyat Aralığı
3,9131 TL - 3,2609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M160200WFHN

Fiyat Aralığı
15,8415 TL - 12,8317 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M120175WFHN

Fiyat Aralığı
10,2344 TL - 8,2897 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M250150WFHN

Fiyat Aralığı
67,0079 TL - 67,0079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    27.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M160150WFHN

Fiyat Aralığı
16,3532 TL - 13,2461 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M050080WFHN

Fiyat Aralığı
2,9819 TL - 2,415 TL

Stok Seviyeleri
37520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Flanşlı Somun M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M040070WFHN

Fiyat Aralığı
3,2415 TL - 2,6255 TL

Stok Seviyeleri
22600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk