Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,187 TL - 157,187 TL | 72 Stokta |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 279,3618 TL - 279,3618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 79,0666 TL - 193,7132 TL | 900 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 70,3399 TL - 172,3328 TL | 19360 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL | 22 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 282,4109 TL - 282,4109 TL | 342 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 150,1425 TL - 150,1425 TL | 798 Stokta |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 387,4475 TL - 387,4475 TL | 6593 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 562,2985 TL - 562,2985 TL | 2840 Stokta |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 39,5333 TL - 96,8567 TL | 3 Stokta |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 212,5967 TL - 212,5967 TL | 912 Stokta |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 321,6288 TL - 321,6288 TL | 200 Stokta |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 430,1352 TL - 430,1352 TL | 6600 Stokta |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 225,0034 TL - 225,0034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 192,094 TL - 192,094 TL | 80393 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 359,6902 TL - 359,6902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 189,5707 TL - 189,5707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 4.566,5201 TL - 4.566,5201 TL | 10 Stokta |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 139,6284 TL - 139,6284 TL | 713 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 45,1058 TL - 110,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin