Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5333 TL - 96,8567 TL | 3 Stokta |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 430,1352 TL - 430,1352 TL | 4400 Stokta |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 319,7363 TL - 319,7363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 279,3618 TL - 279,3618 TL | 2040 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 54,9892 TL - 134,7235 TL | 21060 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 66,5548 TL - 163,0592 TL | 252 Stokta |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 142,1518 TL - 142,1518 TL | 253 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 345,8114 TL - 345,8114 TL | 589 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 520,6707 TL - 728,939 TL | 780 Stokta |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 314,374 TL - 314,374 TL | 1700 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 38,4819 TL - 94,2806 TL | 8500 Stokta |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 172,8532 TL - 172,8532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 4.899,0837 TL - 4.899,0837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 188,6244 TL - 188,6244 TL | 12521 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 150,1425 TL - 150,1425 TL | 798 Stokta |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 37,3252 TL - 91,447 TL | 2100 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 23.886,0166 TL - 23.886,0166 TL | 162 Stokta |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 387,4475 TL - 387,4475 TL | 6593 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 282,4109 TL - 282,4109 TL | 342 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 157,187 TL - 157,187 TL | 72 Stokta |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin