Menü Arama

Flanş Kapakları

Stokta

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler h Sınıf Basınç Derecesi Satın Al
157,187 TL - 157,187 TL 72 Stokta
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
279,3618 TL - 279,3618 TL 1700 Stokta
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
79,0666 TL - 193,7132 TL 900 Stokta
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
70,3399 TL - 172,3328 TL 19360 Stokta
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL 22 Stokta
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
282,4109 TL - 282,4109 TL 342 Stokta
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
150,1425 TL - 150,1425 TL 798 Stokta
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
387,4475 TL - 387,4475 TL 6593 Stokta
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
562,2985 TL - 562,2985 TL 2684 Stokta
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
39,5333 TL - 96,8567 TL 3 Stokta
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
212,5967 TL - 212,5967 TL 912 Stokta
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
321,6288 TL - 321,6288 TL 798 Stokta
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
430,1352 TL - 430,1352 TL 4400 Stokta
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
225,0034 TL - 225,0034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
192,094 TL - 192,094 TL 80393 Stokta
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
359,6902 TL - 359,6902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
189,5707 TL - 189,5707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
4.566,5201 TL - 4.566,5201 TL 10 Stokta
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
139,6284 TL - 139,6284 TL 713 Stokta
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • / 8
Flanş Kapağı 117.3 mm 15.7 mm PE Yellow

31965

Fiyat Aralığı
157,187 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    400
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 185.0 mm 15.0 mm PE Yellow

31971

Fiyat Aralığı
279,3618 TL - 279,3618 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 165.5 mm 22.5 mm PE Yellow

110324

Fiyat Aralığı
193,7132 TL - 79,0666 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 152.4 mm 19.1 mm PE Yellow

110323

Fiyat Aralığı
172,3328 TL - 70,3399 TL

Stok Seviyeleri
19360 Stokta
Özellikler
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 250.0 mm 25.0 mm PE Yellow

31652

Fiyat Aralığı
1.302,6821 TL - 1.302,6821 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 127.0 mm 17.5 mm PE Yellow

31793

Fiyat Aralığı
282,4109 TL - 282,4109 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 115.0 mm 14.0 mm PE Yellow

31967

Fiyat Aralığı
150,1425 TL - 150,1425 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 25
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 165.5 mm 22.5 mm PE Yellow

31783

Fiyat Aralığı
387,4475 TL - 387,4475 TL

Stok Seviyeleri
6593 Stokta
Özellikler
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 279.4 mm 25.4 mm PE Yellow

31760

Fiyat Aralığı
562,2985 TL - 562,2985 TL

Stok Seviyeleri
2684 Stokta
Özellikler
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Teknik özellikler
    6"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 100.2 mm 12.2 mm PE Yellow

110319

Fiyat Aralığı
96,8567 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Teknik özellikler
    DN 25
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 95.2 mm 14.2 mm PE Yellow

31963

Fiyat Aralığı
212,5967 TL - 212,5967 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    400
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 165.0 mm 17.0 mm PE Yellow

31970

Fiyat Aralığı
321,6288 TL - 321,6288 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 50
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 228.6 mm 23.9 mm PE Yellow

31763

Fiyat Aralığı
430,1352 TL - 430,1352 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 88.9 mm 11.2 mm PE Yellow

31836

Fiyat Aralığı
225,0034 TL - 225,0034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 140.0 mm 14.0 mm PE Yellow

31968

Fiyat Aralığı
192,094 TL - 192,094 TL

Stok Seviyeleri
80393 Stokta
Özellikler
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 32
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 220.0 mm 17.0 mm PE Yellow

31973

Fiyat Aralığı
359,6902 TL - 359,6902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 115.0 mm 16.0 mm PE Yellow

32260

Fiyat Aralığı
189,5707 TL - 189,5707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 25
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 715.0 mm 30.0 mm PE Yellow

32281

Fiyat Aralığı
4.566,5201 TL - 4.566,5201 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 500
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 105.0 mm 14.0 mm PE Yellow

31996

Fiyat Aralığı
139,6284 TL - 139,6284 TL

Stok Seviyeleri
713 Stokta
Özellikler
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 20
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 108.0 mm 14.2 mm PE Yellow

110320

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI