Menü Arama

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir
  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1331, SRL1332

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 No. of starts d3 tol. h11 Satın Al
4 Stokta
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
1.936,0198 TL - 2.581,4818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
3 Stokta
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
7 Stokta
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
12 Stokta
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
11 Stokta
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
3 Stokta
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
8 Stokta
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 Stokta
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
1 Stokta
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
3 Stokta
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
3 Stokta
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
4 Stokta
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
3 Stokta
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 Stokta
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
3 Stokta
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
18 Stokta
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
  • / 4
Flanşlı Somun TR10 x 4 25.0 Bronz

20149666


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR8x1.5 20.0 Bronz

20754464

Fiyat Aralığı
2.581,4818 TL - 1.936,0198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR8x1.5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Lead
    1.5
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR12 x 6 35.0 Bronz

20146641


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR12 x 3 35.0 Bronz

20146634


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR20 x 8 44.0 Bronz

20146764


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR10 x 2 25.0 Bronz

20146610


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR14 x 3 35.0 Bronz

20146658


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR50 x 8 75.0 Bronz

20147037


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR40 x 7 65.0 Bronz

20147310


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR36 x 6 60.0 Bronz

20147297


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR20 x 8 26.0 Bronz

20147204


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR10 x 2 15.0 Bronz

20147082


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR24 x 5 33.0 Bronz

20147235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR44 x 7 66.0 Bronz

20147013


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Flanşlı Somun TR70 x 10 105.0 Bronz

20147068


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR24 x 10 33.0 Bronz

20147211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR24 x10 44.0 Bronz

20146801


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR50 x 8 75.0 Bronz

20147020


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Flanşlı Somun TR36 x 6 54.0 Bronz

20146962


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El