Menü Arama

Flanşlı Somun TR8x1.5 20.0 Bronz

Flanged Bronze Nut is an essential component of lead screw assemblies. Designed for manual or motorised applications at low rotational speeds under load and provides a smooth finish that reduces wear on the lead screw. It is right-hand threaded, and resistant to corrosion and environmental conditions.
Ürün kodu:

20754464

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.581,4818 TL
10 - 19 2.323,3702 TL
20 - 39 2.194,1314 TL
40 + 1.936,0198 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.581,48 TL

1 x 2.581,4818 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR8x1.5
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 8.0
Lead 1.5
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 170.0
d2 tol. H9 18.0
d4 26.0
d5 tol. H9 6.0
l1 20.0
l2 7.0
Weight kg 0.135
Malzeme Bronz
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin