Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yöntemi | Toplam Genişlik | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,6023 TL - 116,6023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 75,4918 TL - 75,4918 TL | 1328 Stokta |
Vida
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 109,3474 TL - 109,3474 TL | 1134 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 89,2654 TL - 89,2654 TL | 7524 Stokta |
Yapışkan
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 156,3017 TL - 156,3017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 81,3798 TL - 81,3798 TL | 108102 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 296 Stokta |
Vida
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 121,8594 TL - 121,8594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 121,8594 TL - 121,8594 TL | 46800 Stokta |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 87,3728 TL - 87,3728 TL | 117800 Stokta |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Esnek
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 109,0398 TL - 109,0398 TL | 800 Stokta |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 93,2608 TL - 93,2608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 17,2587 TL - 19,7498 TL | 231 Stokta |
|
|
Köşe
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 348,2864 TL - 348,2864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 94,3122 TL - 94,3122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 92,1042 TL - 92,1042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 156,3017 TL - 156,3017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 94,7815 TL - 94,7815 TL | 1500 Stokta |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm