Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Empedans 25 MHz | Eklenti Çapı | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8289 TL - 0,9211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| RRHL35-47-8T52 | 0,6431 TL - 0,7146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
|
| 15,8147 TL - 17,5719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,4983 TL - 0,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 14,9173 TL - 16,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8289 TL - 0,9211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,799 TL - 0,8878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
K5B
|
||
| 61,7973 TL - 68,6636 TL | 253 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
K5B
|
||
| 12,6352 TL - 14,0392 TL | 3400 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,799 TL - 0,8878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,9037 TL - 1,0041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| RSH5-5055-46 | 11,9863 TL - 13,3182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
|
| 16,7977 TL - 18,664 TL | 26 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 15,6777 TL - 17,4197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,6092 TL - 0,6769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 2,4158 TL - 2,6842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,5483 TL - 0,6092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B