Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Empedans 25 MHz | Eklenti Çapı | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4122 TL - 2,6802 TL | 5500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 3,51 TL - 3,90 TL | 103408 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 4,0215 TL - 4,4683 TL | 4899 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 12,2053 TL - 13,5615 TL | 3950 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
K5B
|
||
| 5,9921 TL - 6,658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 8,6145 TL - 9,5716 TL | 221 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 22,3709 TL - 24,8567 TL | 2000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 11,5886 TL - 12,8763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 70,9522 TL - 78,8358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 13,8438 TL - 15,382 TL | 200 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
K5B
|
||
| 2,786 TL - 3,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 10,614 TL - 11,7933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 7,6141 TL - 8,4602 TL | 1000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| 14,6809 TL - 16,3121 TL | 14720 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 36,8201 TL - 40,9113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
K5B
|
||
| 2,4158 TL - 2,6842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,5483 TL - 0,6092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B
|
||
| 15,6777 TL - 17,4197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
K5B A5