Menü Arama

Ferrit Boncuklar

Stokta

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Empedans 25 MHz Eklenti Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
RRHL35-47-8T52 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
RSH5-5055-46 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
23200 Stokta
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
1400 Stokta
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
168 Stokta
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
253 Stokta
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
3400 Stokta
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
  • / 3
Lehim Ferriti 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

RRHL25-70-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    7.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    2.5 mm
  • Toplam Çap
    7.0 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

RRHL35-47-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.7 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm
Ferrit Boncuk RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Black

RSH5-5055-46


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    K5B A5
  • Eklenti Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
Toroid Ferrit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

RT-205-102-100


Stok Seviyeleri
23200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5 RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    10.2 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    10.2 mm
Toroid Ferrit 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

RT-212-127-60


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • Eklenti Uzunluğu
    12.7 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    12.7 mm
Toroid Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

RT-220-135-64


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • Eklenti Uzunluğu
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    13.5 mm
Toroid Ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

RT-200-120-100


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • Eklenti Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    12.0 mm
Toroid Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

RT-40-15-20


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5 RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    2.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.5 mm
Toroid Ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

RT-35-13-30


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    1.3 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.3 mm
Toroid Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

RT-406-274-150


Stok Seviyeleri
253 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    27.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Toroid Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

RT-310-190-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

RRHL35-75-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    7.5 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    7.5 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.5 mm
Ferrit Boncuk 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Siyah K5B A5

RSH6-76100-50A


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    K5B A5
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    7.6 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.5 mm
Ferrit Boncuk 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Siyah K5B

RRH6-1-15-K5B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    0.85 mm
Toroid Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-35-14-33


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    1.4 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    1.4 mm
Toroid Ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

RT-360-250-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Uzunluğu
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
Lehim Ferriti 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

RRHL25-40-8T52


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    2.5 mm
  • Toplam Çap
    4.0 mm
Lehim Ferriti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

RRHL35-47-8T26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    K5B RMS-303
  • Eklenti Uzunluğu
    4.7 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
  • Eklenti Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    4.7 mm