A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0954 TL - 4,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 6,3677 TL - 7,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 8,2533 TL - 9,1704 TL | 1000 Stokta |
78 Ω
|
Round
|
Siyah
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 43,0472 TL - 47,8302 TL | 9600 Stokta |
140 Ω
|
Round
|
Siyah
|
90 Ω
|
K5B
|
||
| 28,5487 TL - 31,7208 TL | 219072 Stokta |
158 Ω
|
Round
|
Siyah
|
93 Ω
|
K5B
|
||
| 32,5796 TL - 36,1995 TL | 42072 Stokta |
120 Ω
|
Round
|
Siyah
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 31,0426 TL - 34,4917 TL | 44560 Stokta |
190 Ω
|
Round
|
Siyah
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 69,4752 TL - 77,1947 TL | 42548 Stokta |
225 Ω
|
Round
|
Siyah
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 9,6306 TL - 10,7006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
132 Ω
|
Round
|
Gri
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 15,6359 TL - 17,3731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
247 Ω
|
Round
|
Gri
|
174 Ω
|
K5B
|
||
| 10,9708 TL - 12,1898 TL | 13860 Stokta |
195 Ω
|
Round
|
Gri
|
105 Ω
|
K5B
|
||
| 4,2949 TL - 4,7721 TL | 3000 Stokta |
75 Ω
|
Round
|
Gri
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 4,496 TL - 4,9956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
72 Ω
|
Round
|
Gri
|
42 Ω
|
K5B
|
||
| 9,1477 TL - 10,1642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
156 Ω
|
Round
|
Gri
|
91 Ω
|
K5B
|
||
| 7,4477 TL - 8,2752 TL | 225 Stokta |
115 Ω
|
Round
|
Gri
|
61 Ω
|
K5B
|
||
| 8,1189 TL - 9,0209 TL | 200 Stokta |
135 Ω
|
Round
|
Gri
|
80 Ω
|
K5B
|
||
| 13,4181 TL - 14,9091 TL | 1580 Stokta |
171 Ω
|
Round
|
Gri
|
117 Ω
|
K5B
|
||
| 14,7436 TL - 16,3817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
178 Ω
|
Round
|
Gri
|
104 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5993 TL - 0,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54 Ω
|
Round
|
Gri
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5764 TL - 0,6405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
Round
|
Gri
|
25 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin