Menü Arama

Kasalı Ferrit 60 Ω 120 Ω

Bölünmüş Ferrit Damarlar, yuvarlak kablolarda parazit giderme damarı olarak kullanılır. Kablo etrafına takılan A5 malzemeden üretilen damarlar her türlü elektromanyetik yayımı azaltır. Kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar.
Ürün kodu:

RRC-16-8-13-M

42072 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
80 - 319 36,1995 TL
320 + 32,5796 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 80

Toplam fiyat:

2.895,96 TL

80 x 36,1995 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Ferrit Malzeme K5B
Renk Siyah
Empedans 25 MHz 60 Ω
Empedans 100 MHz 120 Ω
Gövde Çapı 19.5 mm
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin