A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5264 TL - 1,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
121 Ω
|
Round
|
Gri
|
75 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6281 TL - 2,9202 TL | 500 Stokta |
76 Ω
|
Round
|
Gri
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5981 TL - 1,7757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37 Ω
|
Round
|
Siyah
|
15 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3073 TL - 2,5636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39 Ω
|
Round
|
Siyah
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 2,9401 TL - 3,2668 TL | 4000 Stokta |
58 Ω
|
Round
|
Siyah
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8843 TL - 3,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 8,2545 TL - 9,1716 TL | 220 Stokta |
237 Ω
|
Round
|
Gri
|
151 Ω
|
K5B
|
||
| 9,6306 TL - 10,7006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
132 Ω
|
Round
|
Gri
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 15,6359 TL - 17,3731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
247 Ω
|
Round
|
Gri
|
174 Ω
|
K5B
|
||
| 10,9708 TL - 12,1898 TL | 13860 Stokta |
195 Ω
|
Round
|
Gri
|
105 Ω
|
K5B
|
||
| 14,9499 TL - 16,6109 TL | 658944 Stokta |
170 Ω
|
Round
|
Gri
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8987 TL - 3,2206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
Round
|
Siyah
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3242 TL - 2,5825 TL | 1317 Stokta |
81 Ω
|
Round
|
Gri
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 4,3233 TL - 4,8038 TL | 4385 Stokta |
153 Ω
|
Round
|
Gri
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 2,4226 TL - 2,6918 TL | 8500 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Siyah
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5993 TL - 0,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54 Ω
|
Round
|
Gri
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6128 TL - 0,6809 TL | 480 Stokta |
48 Ω
|
Round
|
Gri
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5001 TL - 0,5557 TL | 13394 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Gri
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8988 TL - 0,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80 Ω
|
Round
|
Gri
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 2,6534 TL - 2,9483 TL | 3000 Stokta |
60 Ω
|
Round
|
Siyah
|
33 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin