Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Biçim Renk Empedans 25 MHz Ferrit Malzeme Satın Al
75,282 TL - 83,6466 TL 3077 Stokta
214 Ω
Square
Gri
141 Ω
A5
242,6673 TL - 242,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
225 Ω
140 Ω
K5B
MSFC-4EX 46,0909 TL - 51,2121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
156 Ω
Rectangular
Gri
102 Ω
A5
52,2364 TL - 58,0404 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
257 Ω
Rectangular
Gri
170 Ω
A5
134,4321 TL - 149,3689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
252 Ω
Oval
Gri
166 Ω
A5
82,9636 TL - 92,1819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
219 Ω
Round
Gri
139 Ω
A5
3,807 TL - 4,23 TL 2500 Stokta
91 Ω
Round
Siyah
43 Ω
K5B
161,6232 TL - 179,5814 TL 8381 Stokta
250 Ω
Rectangular
Gri
166 Ω
A5
49,9318 TL - 55,4798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
195 Ω
Round
Gri
95 Ω
A5
56,0773 TL - 62,308 TL 7600 Stokta
244 Ω
Rectangular
Gri
133 Ω
A5
51,1419 TL - 56,8242 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
240 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
64,0125 TL - 71,125 TL 120288 Stokta
250 Ω
Rectangular
Siyah
150 Ω
A5
47,8531 TL - 53,17 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 Ω
Rectangular
Siyah
130 Ω
A5
12,4542 TL - 13,8381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
255 Ω
Round
Gri
164 Ω
K5B
8,0759 TL - 8,9731 TL 238 Stokta
230 Ω
Round
Gri
145 Ω
K5B
7,3831 TL - 8,2035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
328 Ω
Round
Gri
210 Ω
K5B
5,9929 TL - 6,6588 TL 300 Stokta
264 Ω
Round
Gri
172 Ω
K5B
2,688 TL - 2,9867 TL 6864 Stokta
68 Ω
Round
Gri
38 Ω
K5B
4,1901 TL - 4,6557 TL 959 Stokta
73 Ω
Round
Gri
45 Ω
K5B
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60 Ω
Round
Gri
35 Ω
K5B
  • / 11
Ferrit Manşon 214 Ω

MSFC-6-KEX

Fiyat Aralığı
83,6466 TL - 75,282 TL

Stok Seviyeleri
3077 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Square
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    141 Ω
  • Empedans 100 MHz
    214 Ω
Yuvarlak Ferrit Manşon - Plastik Gövde (L) (W) 225 Ω

MTFC20-10-10

Fiyat Aralığı
242,6673 TL - 242,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Empedans 25 MHz
    140 Ω
  • Empedans 100 MHz
    225 Ω
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Manşon 156 Ω

MSFC-4EX

Fiyat Aralığı
51,2121 TL - 46,0909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    102 Ω
  • Empedans 100 MHz
    156 Ω
Ferrit Manşon 257 Ω

MSFC-5EX

Fiyat Aralığı
58,0404 TL - 52,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    170 Ω
  • Empedans 100 MHz
    257 Ω
Ferrit Manşon 252 Ω

MSFC-13-KEX

Fiyat Aralığı
149,3689 TL - 134,4321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Oval
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    252 Ω
Ferrit Manşon 219 Ω

MSFC-8KEX

Fiyat Aralığı
92,1819 TL - 82,9636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    139 Ω
  • Empedans 100 MHz
    219 Ω
Silindirik Ferrit 43 Ω 91 Ω

RRH-98-67-135

Fiyat Aralığı
4,23 TL - 3,807 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    91 Ω
Ferrit Manşon 250 Ω

MSFC-10-KEX

Fiyat Aralığı
179,5814 TL - 161,6232 TL

Stok Seviyeleri
8381 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon 195 Ω

MSFC-8KEA

Fiyat Aralığı
55,4798 TL - 49,9318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    95 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
Ferrit Manşon 244 Ω

MSFC-5EA

Fiyat Aralığı
62,308 TL - 56,0773 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    133 Ω
  • Empedans 100 MHz
    244 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 240 Ω

RKCF-10-A5

Fiyat Aralığı
56,8242 TL - 51,1419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    240 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 150 Ω 250 Ω

RKCF-13-A5

Fiyat Aralığı
71,125 TL - 64,0125 TL

Stok Seviyeleri
120288 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    150 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Ferrit Manşon (ID) (OD) 130 Ω 260 Ω

RKCF-08-A5

Fiyat Aralığı
53,17 TL - 47,8531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Rectangular
  • Ferrit Malzeme
    A5
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    130 Ω
  • Empedans 100 MHz
    260 Ω
Silindirik Ferrit 164 Ω 255 Ω

RRH-142-64-285

Fiyat Aralığı
13,8381 TL - 12,4542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    164 Ω
  • Empedans 100 MHz
    255 Ω
Silindirik Ferrit 145 Ω 230 Ω

RRH-110-50-250

Fiyat Aralığı
8,9731 TL - 8,0759 TL

Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    145 Ω
  • Empedans 100 MHz
    230 Ω
Silindirik Ferrit 210 Ω 328 Ω

RRH-120-35-230

Fiyat Aralığı
8,2035 TL - 7,3831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    210 Ω
  • Empedans 100 MHz
    328 Ω
Silindirik Ferrit 172 Ω 264 Ω

RRH-123-49-254

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,9929 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    172 Ω
  • Empedans 100 MHz
    264 Ω
Silindirik Ferrit 38 Ω 68 Ω

RRH-95-58-100

Fiyat Aralığı
2,9867 TL - 2,688 TL

Stok Seviyeleri
6864 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Empedans 100 MHz
    68 Ω
Silindirik Ferrit 45 Ω 73 Ω

RRH-100-60-140

Fiyat Aralığı
4,6557 TL - 4,1901 TL

Stok Seviyeleri
959 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    45 Ω
  • Empedans 100 MHz
    73 Ω
Silindirik Ferrit 35 Ω 60 Ω

RRH-35-15-60

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    35 Ω
  • Empedans 100 MHz
    60 Ω