Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3677 TL - 7,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
Round
|
Siyah
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 8,2533 TL - 9,1704 TL | 1000 Stokta |
78 Ω
|
Round
|
Siyah
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6992 TL - 0,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 1,2096 TL - 1,344 TL | 11000 Stokta |
44 Ω
|
Round
|
Siyah
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8843 TL - 3,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
59 Ω
|
Round
|
Siyah
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 1,7305 TL - 1,9228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37 Ω
|
Round
|
Siyah
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 2,5008 TL - 2,7788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42 Ω
|
Round
|
Siyah
|
20 Ω
|
K5B
|
||
| 1,9668 TL - 2,1852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
Round
|
Siyah
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 41,4004 TL - 46,0003 TL | 28 Stokta |
207 Ω
|
Round
|
Siyah
|
97 Ω
|
K5B
|
||
| 60,1004 TL - 66,7784 TL | 294280 Stokta |
105 Ω
|
Round
|
Siyah
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 242,6673 TL - 242,6673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
225 Ω
|
|
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| MSFC-4EX | 46,0909 TL - 51,2121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
156 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
102 Ω
|
A5
|
|
| 52,2364 TL - 58,0404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
257 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
170 Ω
|
A5
|
||
| 134,4321 TL - 149,3689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
252 Ω
|
Oval
|
Gri
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 56,0773 TL - 62,308 TL | 7600 Stokta |
244 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
133 Ω
|
A5
|
||
| 49,9318 TL - 55,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
195 Ω
|
Round
|
Gri
|
95 Ω
|
A5
|
||
| 82,9636 TL - 92,1819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
219 Ω
|
Round
|
Gri
|
139 Ω
|
A5
|
||
| 161,6232 TL - 179,5814 TL | 8381 Stokta |
250 Ω
|
Rectangular
|
Gri
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 3,807 TL - 4,23 TL | 2500 Stokta |
91 Ω
|
Round
|
Siyah
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 64,0125 TL - 71,125 TL | 114560 Stokta |
250 Ω
|
Rectangular
|
Siyah
|
150 Ω
|
A5