Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Biçim Renk Empedans 25 MHz Ferrit Malzeme Satın Al
2,688 TL - 2,9867 TL 6864 Stokta
68 Ω
Round
Gri
38 Ω
K5B
2,0765 TL - 2,3073 TL 1000 Stokta
42 Ω
Round
Siyah
20 Ω
K5B
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60 Ω
Round
Gri
35 Ω
K5B
1,4597 TL - 1,6217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80 Ω
Round
Gri
53 Ω
K5B
23,7132 TL - 26,3479 TL 486 Stokta
340 Ω
Round
Gri
272 Ω
K5B
71,7367 TL - 79,7075 TL 63365 Stokta
250 Ω
Round
Gri
158 Ω
K5B
0,799 TL - 0,8878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111 Ω
Round
Gri
78 Ω
K5B
0,5993 TL - 0,6658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84 Ω
Round
Gri
54 Ω
K5B
10,9869 TL - 12,2077 TL 792 Stokta
178 Ω
Round
Gri
115 Ω
K5B
8,1493 TL - 9,0547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125 Ω
Round
Siyah
70 Ω
K5B
8,7606 TL - 9,7341 TL 700 Stokta
95 Ω
Round
Siyah
59 Ω
K5B
4,2017 TL - 4,6686 TL 1400 Stokta
54 Ω
Round
Siyah
30 Ω
K5B
10,5761 TL - 11,7513 TL 600 Stokta
119 Ω
Round
Siyah
70 Ω
K5B
14,0039 TL - 15,56 TL 600 Stokta
82 Ω
Round
Siyah
50 Ω
K5B
0,6992 TL - 0,7769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39 Ω
Round
Siyah
19 Ω
K5B
1,2112 TL - 1,3458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51 Ω
Round
Siyah
31 Ω
K5B
7,6396 TL - 8,4884 TL 1740 Stokta
140 Ω
Round
Siyah
83 Ω
K5B
11,7155 TL - 13,0171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
113 Ω
Round
Siyah
70 Ω
K5B
7,8831 TL - 8,759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77 Ω
Round
Siyah
47 Ω
K5B
12,4711 TL - 13,8568 TL 600 Stokta
125 Ω
Round
Siyah
75 Ω
K5B
  • / 11
Silindirik Ferrit 38 Ω 68 Ω

RRH-95-58-100

Fiyat Aralığı
2,9867 TL - 2,688 TL

Stok Seviyeleri
6864 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Empedans 100 MHz
    68 Ω
Toroid Ferrit 20 Ω 42 Ω

RT-100-60-40

Fiyat Aralığı
2,3073 TL - 2,0765 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    20 Ω
  • Empedans 100 MHz
    42 Ω
Silindirik Ferrit 35 Ω 60 Ω

RRH-35-15-60

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    35 Ω
  • Empedans 100 MHz
    60 Ω
Silindirik Ferrit 53 Ω 80 Ω

RRH-40-20-100

Fiyat Aralığı
1,6217 TL - 1,4597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
Silindirik Ferrit 272 Ω 340 Ω

RRH-190-58-350

Fiyat Aralığı
26,3479 TL - 23,7132 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    272 Ω
  • Empedans 100 MHz
    340 Ω
Silindirik Ferrit 158 Ω 250 Ω

RRH-285-138-286

Fiyat Aralığı
79,7075 TL - 71,7367 TL

Stok Seviyeleri
63365 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    158 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
Silindirik Ferrit 78 Ω 111 Ω

RRH-35-10-80

Fiyat Aralığı
0,8878 TL - 0,799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    78 Ω
  • Empedans 100 MHz
    111 Ω
Silindirik Ferrit 54 Ω 84 Ω

RRH-35-12-70

Fiyat Aralığı
0,6658 TL - 0,5993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    54 Ω
  • Empedans 100 MHz
    84 Ω
Silindirik Ferrit 115 Ω 178 Ω

RRH-186-102-250

Fiyat Aralığı
12,2077 TL - 10,9869 TL

Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Gri
  • Empedans 25 MHz
    115 Ω
  • Empedans 100 MHz
    178 Ω
Toroid Ferrit 70 Ω 125 Ω

RT-165-82-130

Fiyat Aralığı
9,0547 TL - 8,1493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    70 Ω
  • Empedans 100 MHz
    125 Ω
Toroid Ferrit 59 Ω 95 Ω

RT-175-95-127

Fiyat Aralığı
9,7341 TL - 8,7606 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    59 Ω
  • Empedans 100 MHz
    95 Ω
Toroid Ferrit 30 Ω 54 Ω

RT-175-95-70

Fiyat Aralığı
4,6686 TL - 4,2017 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    30 Ω
  • Empedans 100 MHz
    54 Ω
Toroid Ferrit 70 Ω 119 Ω

RT-187-102-143

Fiyat Aralığı
11,7513 TL - 10,5761 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    70 Ω
  • Empedans 100 MHz
    119 Ω
Toroid Ferrit 50 Ω 82 Ω

RT-200-100-100

Fiyat Aralığı
15,56 TL - 14,0039 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    50 Ω
  • Empedans 100 MHz
    82 Ω
Toroid Ferrit 19 Ω 39 Ω

RT-50-23-30

Fiyat Aralığı
0,7769 TL - 0,6992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    19 Ω
  • Empedans 100 MHz
    39 Ω
Toroid Ferrit 31 Ω 51 Ω

RT-60-30-55

Fiyat Aralığı
1,3458 TL - 1,2112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    51 Ω
Toroid Ferrit 83 Ω 140 Ω

RT-165-82-160

Fiyat Aralığı
8,4884 TL - 7,6396 TL

Stok Seviyeleri
1740 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    83 Ω
  • Empedans 100 MHz
    140 Ω
Toroid Ferrit 70 Ω 113 Ω

RT-175-95-150

Fiyat Aralığı
13,0171 TL - 11,7155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    70 Ω
  • Empedans 100 MHz
    113 Ω
Toroid Ferrit 47 Ω 77 Ω

RT-180-100-100

Fiyat Aralığı
8,759 TL - 7,8831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    47 Ω
  • Empedans 100 MHz
    77 Ω
Toroid Ferrit 75 Ω 125 Ω

RT-187-102-170

Fiyat Aralığı
13,8568 TL - 12,4711 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • Renk
    Siyah
  • Empedans 25 MHz
    75 Ω
  • Empedans 100 MHz
    125 Ω