A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9867 TL - 13,3186 TL | 352 Stokta |
180 Ω
|
Round
|
Gri
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 27,9866 TL - 31,0961 TL | 208 Stokta |
253 Ω
|
Round
|
Gri
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 10,9869 TL - 12,2077 TL | 792 Stokta |
178 Ω
|
Round
|
Gri
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 23,7132 TL - 26,3479 TL | 486 Stokta |
340 Ω
|
Round
|
Gri
|
272 Ω
|
K5B
|
||
| 71,7367 TL - 79,7075 TL | 63365 Stokta |
250 Ω
|
Round
|
Gri
|
158 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8488 TL - 0,9432 TL | 2000 Stokta |
80 Ω
|
Round
|
Gri
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8488 TL - 0,9432 TL | 80000 Stokta |
55 Ω
|
Round
|
Gri
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| 2,545 TL - 2,8278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66 Ω
|
Round
|
Gri
|
38 Ω
|
K5B
|
||
| 6,4702 TL - 7,189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
173 Ω
|
Round
|
Gri
|
106 Ω
|
K5B
|
||
| 8,7676 TL - 9,7417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
270 Ω
|
Round
|
Gri
|
190 Ω
|
K5B
|
||
| RRH-120-56-200 | 5,4782 TL - 6,0869 TL | 990 Stokta |
175 Ω
|
Round
|
Gri
|
119 Ω
|
K5B
|
|
| 5,307 TL - 5,8965 TL | 45648 Stokta |
108 Ω
|
Round
|
Gri
|
69 Ω
|
K5B
|
||
| 4,9506 TL - 5,5005 TL | 825 Stokta |
137 Ω
|
Round
|
Gri
|
72 Ω
|
K5B
|
||
| 7,3354 TL - 8,1503 TL | 1000 Stokta |
116 Ω
|
Round
|
Gri
|
78 Ω
|
K5B
|
||
| 2,8883 TL - 3,2093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
57 Ω
|
Round
|
Gri
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 2,1801 TL - 2,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
Round
|
Siyah
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 9,1477 TL - 10,1642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
156 Ω
|
Round
|
Gri
|
91 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5981 TL - 1,7757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39 Ω
|
Round
|
Siyah
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 2,0765 TL - 2,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
48 Ω
|
Round
|
Gri
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 1,8919 TL - 2,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
108 Ω
|
Round
|
Gri
|
68 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin